Saules enerģija

Savieno enerģiju ar atjaunojamu izaugsmi

Lai apmierinātu arvien pieaugošo vajadzību pēc enerģijas, pasaulē aizvien vairāk tiek izmantota atjaunojama un ilgtspējīgi iegūta elektrība. Reaģējot uz šo pieprasījumu, Prysmian Group kabeļi palīdz uzņēmumiem saules enerģijas nozarē visā pasaulē pārvērst šīs jaunās iespējas realitātē.

Mūsu tehnoloģijas tiek plaši izmantotas atjaunojamās enerģijas nozarē. Tās atbalsta darbuzņēmēju, izstrādātāju, tīkla operatoru, FE paneļu ražotāju, FE enerģijas ražošanas sistēmu integrētāju un pat veselu saules enerģijas parku darbību. Pēdējo gadu laikā uzņēmums Prysmian Group ir nodrošinājis komponentus un pakalpojumus saules enerģijas iekārtām visā pasaulē, sākot no dzīvojamo ēku iekārtām līdz liela mēroga komunālo pakalpojumu projektiem. 

Prysmian Group piedāvā plašu elastīgo kabeļu klāstu fotoelementu iekārtām. Uzņēmums TECSUN piedāvā augstākās klases elastīgo kabeļu klāstu saules enerģijas sistēmām un jau gandrīz 20 gadus ir vadošais zīmols Vācijā un ir pārdevis vairāk nekā 1,5 miljonus kilometru kabeļu. TECSUN ir paredzēts izmantošanai iekštelpās un ārpus telpām fotoelementu barošanas sistēmās, kā arī rūpniecībā un lauksaimniecībā. Kabeļa kvalitāte pārsniedz PV kabeļiem noteikto standartu prasības, tāpēc tas ir piemērots lietošanai visnelabvēlīgākajos apstākļos*, piemēram, tieši augsnē, ūdenī vai sprādzienbīstamās zonās. Kabelim ir TÜV un VDE sertifikāts, un tas atbilst CPR klasei Dca s2, d2, a1.

Prysmian Group piedāvā arī pilnīgus kabeļu risinājumus, kas ļauj ražot un piegādāt saules enerģiju. Papildus saules FE kabeļiem, uzņēmuma kabeļu klāstā ietilpst zema, vidēja un augsta sprieguma kabeļi, kas atbilst katra reģiona populārākajiem standartiem, kā arī īpaši kabeļi komunikācijai un vadībai.

Papildus kabeļiem Prysmian piedāvā elektrisko līdzekļu pārvaldības risinājumus ar PRY-CAM – revolucionāro tehnoloģiju tiešsaistes, precīziem un uzticamu daļējas izlādes mērījumiem, diagnostikai un defektu lokalizācijai.

Saules paneļu kabeļu risinājumi

PV kabeļi ir izstrādāti dažādu elementu starp-savienojumam fotoelektriskajās sistēmās, tostarp panelī, starp paneļiem un kārbām vai no kārbām uz pārveidotāju. Tie ir piemēroti lietošanai telpās un/vai ārpus telpām, noturīgi pret UV un skarbu vidi.

Produkts nosaukumi:

  • TECSUN
  • PRYSUN

Izmantojams standarti: Galvenie standarti PV kabeļu tostarp starpsavienojumu IEC 62930, EN 50618 un UL 4703.

Skatīt Web Catalogue.

LV kabeļi līdz 3 kV, viendzīslu vai daudzdzīslu,ar alumīnija vai vara dzīslām ar dažādu izolāciju un ārējā apvalka savienojumiem, aizsardzības opcijas un papildu aizsardzība skarbiem apstākļiem, ja nepieciešams.

Produkts nosaukumi:

  • AXPK-PLUS
  • AXPK-PE
  • MCMK
  • HK

Izmantojams standarti: IEC standarti un lielākā daļa vietējo standartu.

Skatīt Web Catalogue.

MV kabeļi no 10 līdz 52 kV, vienas vai trīs dzīslu, alumīnija vai vara vadītāji ar dažādu izolāciju un ārējā apvalka savienojumiem, ekranēti, aizsardzības opcijas un papildu aizsardzība skarbiem apstākļiem, ja nepieciešams.

Produkts nosaukumi:

  • AHXAMK-W
  • AXALJ
  • AXCLJ
  • AXLJ

Izmantojams standarti: IEC standarti un lielākā daļa vietējo standartu.

Skatīt Web Catalogue.

Plašs šķiedras optisko kabeļu, datu kabeļu un vadības kabeļu portfelis, lai apmierinātu dažādas vajadzības.

Produkts nosaukumi:

  • Supercat 
  • Cat 6 PE
  • UC Fiber

Izmantojams standarti: IEC standarti un lielākā daļa vietējo standartu.

Vides simulatoru

Uzņēmums Prysmian Group ir izstrādājis vides simulatoru, lai vartu 20 minūšu laikā demonstrēt, kā dažādi FE kabeļi iztur 15–20 gadu darba slodzi, ieskaitot tādus laika apstākļus kā UV staru iedarbība, ozons, karstums un mitrums. Rezultāti izceļ visbiežāk sastopamos FE kabeļu bojājumus, piemēram, krāsas maiņu, kabeļu saraušanos, ārējā apvalka plaisas, kā arī plaisu veidošanos starp apvalku un izolāciju.

 

Ieraugiet atšķirību. Sajūtiet atšķirību. Un izvēlieties TECSUN – kabeļus, kas pārspēj FE kabeļu standartus.