Sudėtingoms sąlygoms skirtas naujas produktas XPK-HF C-Pro
Bendrovė „Prysmian Group Baltics“ sukūrė ir Baltijos šalių rinkai pristato naują produktą XPK-HF C-Pro – behalogeninį antipireno savybių, stacionariai instaliacijai vidaus ir lauko sąlygomis skirtą 1 kV maitinimo kabelį. Kabelį tinka montuoti aukštybiniuose ir gyvenamuosiuose pastatuose, pramoniniuose objektuose ir duomenų centruose. Naujasis XPK šeimos kabelis atitinka reakcijos į ugnį klasę Cca-s1, d1, a1 ir tinka naudoti didelės gaisro rizikos pastatuose. Gaisro atveju susidaro nedaug skaidrių dūmų, kurie palengvina evakuaciją ir nepažeidžia elektroninės įrangos.
Pagrindinės kabelio XPK-HF C-Pro savybės ir pranašumai:
- universalus vidaus ir lauko darbams skirtas kabelis;
- tinka visų tipų pastatams Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje;
- geras atsparumas UV spinduliams;
- minimali montavimo temperatūra -15 °C;
- maksimali laidininko temperatūra 90 °C;
- lygi išorinė danga užtikrina greitą montavimą;
- lengvai nužievinamas;
- saugus naudoti su standartiniais montavimo įrankiais;
- laidininko varža atitinka EN standartų normas;
- CPR klasė Cca-s1, d1, a1; DoP numeris 1015210.
XPK-HF C-Pro lankstinuką galite atsiųsti ČIA.
Detalų XPK-HF C-Pro produkto lapą rasite interneto kataloge ČIA.
Daugiau informacijos: Mindaugas Liaugminas, pardavimų vadybininkas (Lietuva), mindaugas.liaugminas@prysmiangroup.com.